Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Benötigen Sie technische Unterstützung oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gerne.
Kontakt Bezugsquellen
Details

Eigenschaften

Spezifikationen

Endbearbeitung elektrisch galvanisiert
Material Stahl
Daten kopiert
Metrische Einheiten   |   Imperiale Einheiten
Dicke (T) 0,09 Zoll
E 0,16 Zoll
Hole Size (HS) 0,2 Zoll
C 0,61 Zoll
A 0,79 Zoll
B 1,34 Zoll
Breite (W) 1,57 Zoll
D 2 Zoll
Dicke (T) 2,4 mm
E 4 mm
Hole Size (HS) 5 mm
X 11 x 18 mm
Y 11 x 27 mm
C 15,5 mm
A 20 mm
B 34 mm
Breite (W) 40 mm
D 50 mm
Höhe (H) 120 mm

Diagramme

Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technische Unterstützung oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gerne.
Kontakt Bezugsquellen
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink