Produkte | 72 Ergebnisse (357 Artikel)
Eindreheinsatz für Lochkabelträger
Innovative drehbare Strukturbefestigung für Kunststoffrohrschellen und -klemmen, die von Hand in Schlitze einer perforierten Kabelrinne eingebaut werden können.
Kabelhalter mit Stecker
Gebrauchsfertiger, nicht durchgehender, einzelner Kabelhalter für Beton, der mit einem Daumendruck in ein Loch mit 6 mm Durchmesser eingebaut werden kann.
Doppeleinschubrohrschelle für Kabelschutzrohr
Einfach zu installierende, werkzeuglose Rohrhalterung, die Stabilität und Sicherheit für Rohr-zu-Rohr-Anwendungen bietet.
Kabelschutzrohrschelle zum Einrasten mit Gewindestangen
Einfach zu verwenden. Werkzeuglose Installation für einfache Stangen- und Seilzuganwendungen. Schnelles Verlegen von Rohren und Anpassen der Stützen nach Bedarf vor Ort.
Flanschklipp zum Aufschlagen mit Kabelklipp
Wirksame Mittel zur Kabelabstützung und -befestigung an Stahlträgerelementen. Einfach zu installieren, den Kabelbinder mit dem Hammer aufschlagen und das Kabel in die Klemme schieben, um es sauber entlang des Flansches der Stahlkonstruktion zu installieren.
LB3B Kabel Snap Clip
Einfache Möglichkeit, mehrere Kabel durch einfaches Aufschlagen eines Stahlflansches an einem Strukturelement zu befestigen.
LF2/LF3 Kabel-Snap-Clip
Einfache Möglichkeit, mehrere Kabel durch einfaches Aufschlagen eines Stahlflansches an einem Strukturelement zu befestigen.
Basic Kunststoff-Schlauchklemme
Innovatives Sortiment an Klemmen für die schnelle Installation von Kunststoffrohren an einer Vielzahl von Strukturen dank des zusammensteckbaren Designs, das mit Druckeinsätzen und Schrauben kompatibel ist.
Zweifacher Kabelhalter mit Stecker
Gebrauchsfertiger, nicht durchgehende Kabelhalter für mehrere Kabel für Beton, der mit einem Daumendruck in ein Loch mit 6 mm Durchmesser eingebaut werden kann.
Gewindestangenklemme
Innovative Strukturbefestigung für Kunststoffrohrschellen, kann von Hand auf M8- und M10-Gewindestangen montiert werden.