Produkte | 72 Ergebnisse (357 Artikel)
HK Kabel Snap Clip
Einfache Möglichkeit, ein Datenkabel durch einfaches Aufschlagen eines Stahlflansches an einem Strukturelement zu befestigen.
Kabelschutzrohr/Rohrschelle zum Einrasten
Einfach zu installierende Leitungshalterung mit Schnappverschluss, die Stabilität und Sicherheit bietet. Bietet den richtigen Abstand, um die Ausrichtung des Schaltkastens zu erleichtern, wodurch zusätzliche Schritte bei der Installation entfallen.
Zweifache Kabelklammer mit Stecker
Gebrauchsfertige Doppelkabelhalterung für Beton, die sich mit einem Daumendruck in ein Loch mit 6 mm Durchmesser eindrücken lässt.
Leitungsklippklammer aus Kunststoff
Sortiment an Kappen für Kunststoffrohrklemmen, die die Kunststoffrohre sicher halten.
Anschlussplatte für Druckluftnagler
Innovative Betonstrukturbefestigung für Kunststoffrohrschellen und -klemmen zur direkten Befestigung mit den gängigsten gas- und batteriebetriebenen Nagelpistolen auf dem Markt.
H-MSM Leitung/Rohr-zu-Flansch-Schelle, Seitliche Montage
Einfache Möglichkeit, Rohre durch einfaches Aufschlagen einer Klammer an einem Träger zu befestigen.
Befestigungsclip für Kabelgitterrinne, Nachrüstung
Lackschutzplatte für C-Klammer
Flanschschutz zum Schutz von Lack und anderen Oberflächen vor Kratzern (kompatibel mit Klammern der C-Serie).
HSC Kabelklipp
Einfache Möglichkeit, ein Kabel durch einfaches Aufschlagen an einer Metalldeckkonstruktion zu befestigen.
J-CT C Pfettenklipp mit Kabelbinderhalter
Zuverlässige Methode, um Kabel an einer C-Pfette zu befestigen.