Produkte | 72 Ergebnisse (357 Artikel)
C-EC Bügelschelle zur Montage von Kabelschutzrohr/Kabel an Strutmontageschiene
Sichere Installation von Kabeln an Streben und Kanälen.
Druckeinsatz
Innovativer Kunststoffdübel für Beton, der sich mit einem Daumendruck in einem Loch mit 6 mm Durchmesser eindrücken lässt. Für die Installation von Leuchten, Kabelkanälen, Elektrodosen und Rauchmeldern.
Einfache Kabelklammer mit Stecker
Gebrauchsfertige Einzelkabelhalterung für Beton, die sich mit einem Daumendruck in ein Loch mit 6 mm Durchmesser eindrücken lässt.
Kabelschutzrohrklemme
Das innovative Klemmensortiment ermöglicht eine schnelle Installation von Kunststoffrohren auf einer Vielzahl von Strukturen. Dies wird durch das zusammensteckbare Design ermöglicht, das mit verschiedenen strukturellen Befestigungssystemen kompatibel ist.
Druckeinsatz für Beton
Innovatives Sortiment an Betonbefestigungselementen für Kunststoffrohrschellen und -klemmen, die mit einem Daumendruck in ein Loch mit 6 mm Durchmesser eingebaut werden können.
H-PSM Rohr-Flansch-Schelle, Seitliche Montage
Einfache Möglichkeit, Rohre durch einfaches Aufschlagen einer Federstahlklammer an einen Stahlträger zu befestigen.
SCB Snap Clip-Adapter
Zubehör für die Snap-Clip-Produktlinie, das für größere Stahlflansche und mehrere Snap-Clip-Konfigurationen geeignet ist.
Flanschklipp zum Aufschlagen mit Kabelbinder-Halter, aussen
Wirksame Mittel zur Kabelabstützung und -befestigung an Stahlträgerelementen. Einfach zu installieren. Den Kabelbinder mit dem Hammer aufschlagen und umwickeln, um ihn sauber entlang der Federstahlklammer zu verlegen.
Drahtklipp zur Befestigung von Kabel/Kabelschutzrohr
Werkzeuglose Methode zum Befestigen von Kabeln an Gewindestangen oder Drähten.
HK Kabel Snap Clip
Einfache Möglichkeit, ein Datenkabel durch einfaches Aufschlagen eines Stahlflansches an einem Strukturelement zu befestigen.