nVent CADDY Kabelaussteifung ist eine einfache seismische Aussteifungsmethode für mechanische, elektrische, sanitäre (MEP) und Feuersprinkler-Systeme – einschließlich CPVC-Rohrsysteme. Kabelverspannungen haben keine Begrenzung der Verspannungslänge und sind die einzige Option, wenn die Verspannungslänge 3 m (9 Fuß 7 Zoll) für die Strebe überschreitet oder wenn beengte/überfüllte Räume die Installation starrer Systeme erschweren. Das System umfasst Stahlseilkonfektionen, die alle ASCE® 19-Anforderungen erfüllen, einschließlich patentierter Befestigungsbeschläge, verpresster Ovalhülsen mit zugehörigen Werkzeugen sowie vormontierter Sets.
Eigenschaften
- Farbcodierte Kabel entsprechen den IBC®, ASCE® 7, ASCE® 19 und NFPA® 13 Anforderungen zur Identifizierung der Kabellänge und -stärke vor Ort.
- UL® gelistet
- Erfüllte die Anforderungen von CEN/TS 17551:2021 für seismische Pendelaussteifung
- Patentierte Halterungen für Pendelaussteifungen und Stangenversteifungsklemmen.
Mit Filter: 1
Produkte | 9 Ergebnisse (20 Artikel)
Presswerkzeug manuell
Presswerkzeug für eine oder mehrere Größen zum Pressen (Crimpen) von ovalen Hülsen auf Kabel (Drahtseil), um sie zu fixieren.
Drahtseil auf Spule
Spule mit vorgedehntem, farbig beschichtetem Rückhaltekabel für seismische Verstrebungen.
Presswerkzeug manuell, größenverstellbar
Manuelles Presswerkzeug zum Pressen von ovalen Hülsenverschlüssen an Kabelverstrebungen verschiedener Größen.
Ovale Quetschhülse
Aderendhülse zur Verankerung der seismischen Kabelverstrebungen.
Akku-Presswerkzeug
Batteriebetriebenes Presswerkzeug für müheloses, gleichmäßiges Pressen.
Universalbefestigungsklipp
Befestigt die Kabelstrebe an der Struktur und der Gewindestange.
Universalbefestigungsklipp, geschlitzt
Seismische Beschläge, die Kabel (Drahtseile) mit Strukturen, Gewindestangen an Trapezen oder Ausrüstungsgegenständen verbinden. Die geschlitzte Version ist ideal für die Befestigung an vorhandenen Gewindestangen.
Klipp ohne Presseffekt
Keine Hebelwirkung an Befestigungen und Fixpunkten.
Seilschneider
Werkzeug zum Schneiden von Kabeln (Drahtseilen) auf die gewünschte Länge.