Branch Line Restraint Structure Attachment to Steel
Anbindeleitungsaussteifung zur Befestigung an Stahlstrukturen
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
3D-Modelle
Eigenschaften
- "Swivel barrel nut accepts 3/8"" or 1/2"" (M10 or M12) threaded rod"
- Montage an Stahlteilen mit selbstschneidender Schraube
Spezifikationen
Fallstudie
Katalog
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Zertifizierungen
UL VGMY.EX3956
Englisch
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
Englisch
FM 1950-2013
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.