Mit Filter: 1
Produkte | 34 Ergebnisse (137 Artikel)
2000 Trägerklammer-Satz
Dieser Bausatz enthält alles, was Sie für die direkte Befestigung von U-Schienen an Trägern benötigen.
122 Serie Z Pfettenklipp
Zuverlässige Methode, um Kabelkanäle und Elektrodosen an einer Z-Pfette zu befestigen.
Flanschclip zum Aufschlagen, Bodenbefestigung (oder) Unterseitige Halterung
Einfach zu installierendes Befestigungselement zum Aufschlagen, das zur Unterstützung verschiedener Anwendungen für Kabel und Kabelkanäle an Stahlträgerelementen ausgelegt ist. Die zahlreichen Befestigungspunkte bieten Flexibilität und Zugänglichkeit für den Installateur.
H-Ti/T Befestigung für Gewindestangen mit Flanschklipp
Einfache Methode eine Gewindestange durch Aufschlagen an einem Flansch aus Stahl zu befestigen.
300M Universelle Trägerklammer
Umkehrbare Trägerklammer für Standardflanschbreiten.
123 Serie Z Pfettenklipp
Zuverlässige Methode, um Kabelkanäle an einer Z-Pfette zu befestigen.
RS Sicherungslasche zum Nachrüsten
1-Loch-Halteband zum Nachrüsten, das für mehrere Längen und 4 Stangengrößen ausgelegt ist.
325M Befestigungswinkel
Seitliche Trägerbefestigung ohne Gewinde zur Befestigung an Wänden, Trägern und Unterzügen.
Flanschclip zum Aufschlagen, Bodenbefestigung mit Bolzen
Einfach zu installierendes Befestigungselement zum Aufschlagen, das zur Unterstützung verschiedener Anwendungen für Kabel und Kabelkanäle an Stahlträgerelementen ausgelegt ist. Die zahlreichen Befestigungspunkte und der mitgelieferte Gewindestift bieten Flexibilität und Zugänglichkeit für den Installateur.
3000 Trägerklammer-Satz
Dieser Bausatz enthält alles, was Sie für die direkte Befestigung von U-Schienen an Trägern benötigen.