Mit Filter: 1
Produkte | 25 Ergebnisse (183 Artikel)
BC200-CD Rohr zur Klemmvorrichtung
Effektive Rohrhalterung, die Stabilität und Sicherheit für Träger- und Flanschanwendungen bietet. Bietet die Möglichkeit, Rohrleitungen an Baustahlelementen zu befestigen.
EM-M Flanschklipp mit Kabelschutzrohr/Rohr Schelle
Einfache Möglichkeit, Rohre durch einfaches Aufschlagen einer Klammer an einem Träger zu befestigen.
SCA Snap Clip-Adapter
Zubehör für die Snap-Clip-Produktlinie, das für größere Stahlflansche und mehrere Snap-Clip-Konfigurationen geeignet ist.
EM-P Flanschklipp zum Aufschlagen mit Kabelschutzrohr/Rohr Schelle
Einfache Möglichkeit, Rohre durch einfaches Aufschlagen einer Federstahlklammer an einen Stahlträger zu befestigen.
Flanschklipp zum Aufschlagen mit Kabelbinder
Wirksame Mittel zur Kabelabstützung und -befestigung an Stahlträgerelementen. Einfach zu installieren. Den integrierten Kabelbinder mit dem Hammer aufschlagen und umwickeln, um ihn sauber entlang der Federstahlklammer zu verlegen.
HK Kabel Snap Clip
Einfache Möglichkeit, ein Datenkabel durch einfaches Aufschlagen eines Stahlflansches an einem Strukturelement zu befestigen.
Flanschklipp zum Aufschlagen mit Kabelbinder-Halter, aussen
Wirksame Mittel zur Kabelabstützung und -befestigung an Stahlträgerelementen. Einfach zu installieren. Den Kabelbinder mit dem Hammer aufschlagen und umwickeln, um ihn sauber entlang der Federstahlklammer zu verlegen.
H-PSM Rohr-Flansch-Schelle, Seitliche Montage
Einfache Möglichkeit, Rohre durch einfaches Aufschlagen einer Federstahlklammer an einen Stahlträger zu befestigen.
SCB Snap Clip-Adapter
Zubehör für die Snap-Clip-Produktlinie, das für größere Stahlflansche und mehrere Snap-Clip-Konfigurationen geeignet ist.
HSC Kabelklipp
Einfache Möglichkeit, ein Kabel durch einfaches Aufschlagen an einer Metalldeckkonstruktion zu befestigen.