Battery-Operated Swaging Tool
Akku-Presswerkzeug
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Eigenschaften
- Das elektrisch betriebene Presswerkzeug erzeugt gleichbleibende Pressungen
- Die Installation ist deutlich einfacher als mit manuellen Werkzeugen
- Der Akkubetrieb erlaubt es dem Installateur sich frei auf der Baustelle zu bewegen
- Geeignet für die großen Kabeldurchmesser
- Steigert die Effizienz bei der Installation, durch Verringerung der Anzahl der erforderlichen Verpressungen (von 2 auf 1 bei rotem und weißem Kabel; von 3 auf 2 bei blauem Kabel)
Spezifikationen
Broschüre
Fallstudie
Katalog
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Zertifizierungen
cUL VGMY7.EX3956
Englisch
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
Englisch
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
Englisch
FM 1950-2013
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.