Adjustable I-Beam Adapter
Befestigung an Doppel-T-Trägern
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Keine losen Einzelteile
- Keine Montage erforderlich
- Abreißschraubenkopf zur einfachen Installation und Inspektion erdbebensicherer Queraussteifungen
- Entspricht den Anforderungen NFPA®-13 für erdbebensichere Queraussteifungen
- Getestet nach FM® Spezifikation
Spezifikationen
Endbearbeitung | elektrisch galvanisiert |
Material | Stahl |
Belastung nach FM | ||||||||
Teilenummer | Horizontale Belastbarkeit nach Installationswinkel von der Vertikalen | |||||||
Rechtwinklig zur Gebäudestruktur | Parallel zur Gebäudestruktur | |||||||
30° – 44° | 45° – 59° | 60° – 74° | 75° – 90° | 30° – 44° | 45° – 59° | 60° – 74° | 75° – 90° | |
CSBS3 | 5240 N | 9830 N | 12580 N | 13070 N | 3640 N | 6130 N | 9250 N | 13380 N |
CSBS4 | 5240 N | 9830 N | 12580 N | 13070 N | 3640 N | 6130 N | 9250 N | 13380 N |
CSBS5 | 5420 N | 9510 N | 11470 N | 12760 N | 4890 N | 8090 N | 9740 N | 11920 N |
Belastung nach UL | ||||
Teilenummer | Strukturbefestigung | Flanschstärke | Aussteifung | Tragfähigkeit |
CSBS3 | CSBU1 | 6 - 8 mm | DN25 – DN50 Sch. 40 NPS | 6672 N |
8 - 19 mm | 7561 N | |||
CSBURC12 | 6 - 19 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
CSB18CBL | 3434 N | |||
CSB36CBL | 4893 N | |||
CSBS4 | CSBU1 | 6 - 8 mm | DN25 – DN50 Sch. 40 NPS | 6672 N |
8 - 19 mm | 7561 N | |||
CSBURC12 | 6 - 19 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
CSB18CBL | 3434 N | |||
CSB36CBL | 4893 N | |||
CSBS5 | CSBU1 | 6 - 19 mm | DN25 – DN50 Sch. 40 NPS | 7561 N |
CSBURC12 | 6 - 19 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
CSB18CBL | 3434 N | |||
CSB36CBL | 4893 N |
Katalog
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Zertifizierungen
cUL VGMY7.EX3956
Englisch
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
Englisch
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Tested CSB/CSBS/CSBU
Englisch
ANSI/FM 1950
FM Approved, Seismic
Englisch
FM 1950-2013
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.