整理线缆以实现最佳性能
定义线缆路径不仅仅是美学 - 通过消除扭结、曲折和尖锐的急弯,正确配置的布线环境有助于确保最大的信号质量和传输速度。它还更安全,并支持更快、更轻松的移动、添加和更改。
良好的线缆管理不但提供干净、专业的外观,还能简化并大大减少故障排除时间,同时促进有效的气流管理。
机柜和机架线缆管理器
整理机架中的线缆,以实现更快、更轻松的移动、添加和更改 (MAC) 和更出色的功能性。为增强应用的灵活性和保护,选择垂直和水平的线缆管理解决方案。
线缆紧固和支撑 - 数据通信/低电压
依靠高性能布线系统的固定、紧固和支撑产品可以节省安装时间。
线缆槽和路径
线缆槽和路径/滑道让线缆穿过未使用的空间,同时确保电缆易于维护。将多个组件相结合,配置一个满足您应用需求的系统。
机架和机柜
机柜曾经是 IT 补充,现在则作为基础设施的基础,用于促进布线、安全、热管理和物理保护。我们的机柜将随着网络需求和设备需求的快速变化而发展。