设计直观,易于检查和安装
nVent ERIFLEX 提供一系列紧凑型电源模块以及单极、双极和四极配电块。
这些易于组装的模块允许目视检查,以确认与各种导体的连接。此外,完整而独特的范围扩展使 nVent ERIFLEX 能够提供强大的产品线。而且,我们的全套装配支持产品易于紧固到 DIN 导轨或钢板上。
优点:
- 在线侧直接连接 nVent ERIFLEX Flexibar
- 镀锡铜或镀锡铝块允许铜或铝导体连接
- 螺钉固定盖采用铰接方式并可拆卸
- 可直接夹到 DIN 轨上或使用螺钉安装至面板
- 95% 填充率
- 无卤素
- 符合 RoHS 标准
- 电工安全 IP 20
- 可堆叠
- 紧凑外形
此外,nVent ERIFLEX 还提供了多种接线片对接线片、接线片对通道和通道对通道电源端子和固定组件供您选择。
优点:
- 可触及螺柱便于进行 nVent ERIFLEX Flexibar 或其他导体连接
- 可堆叠特性适于构建多极电源模块
- 可调整透明罩
- 无卤素
- 符合 RoHS 标准
nVent ERIFLEX 解决方案专为原始设备制造商和面板制造商使用的低压电源和接地连接而设计。
特色产品
您是否需要帮助?
我们非常愿意为您寻找解决方案,助您应对挑战。