用于最艰巨任务的重型电源连接
ERIFLEX 铜母线作为多条大型线缆的替代品,用于轻松生产强大和可靠的电力和接地连接。
了解配电开关设备、海运、机械制造、母线槽和发电应用中的安装方式有多么简单。
螺纹母线:
- 电解铜
- 圆角
- 厚度:2-10 mm
- 长度:从 1,000 到 2,000 mm
穿孔普通母线:
- 电流:高达 7400 A
- 厚度:4-10 mm
- 长度:1,000-4,000 mm
优点:
- 无需钻孔或打孔即可连接
- 紧凑、节省空间的设计
- 非常适合现场修改
nVent ERIFLEX 解决方案专为原始设备制造商和面板制造商使用的低压电源和接地连接而设计。
特色产品
更多特色产品
您是否需要帮助?
我们非常愿意为您寻找解决方案,助您应对挑战。