提高生产力,优化操作
节省时间和成本。依靠 nVent HOFFMAN 面板车间自动化解决方案,执行机壳改进,通过自动化钻孔、攻丝和铣削提高工作效率。
开始交付质量至上 - 用 nVent HOFFMAN ModCenter 做更多更快的生意。这个容易使用的的解决方案通过自动钻孔、攻丝和铣削来创建准备填充的面板和机壳,因此您可以优化材料和人力资源。
- 生产力提高 30-40%
- 削减高达 75% 的时间和成本
- 交付质量至上
依靠我们业界领先的快运标准机壳和面板的选择和可用性,结合长期的全球机电工程方面的经验。
ModCenter
ModCenter 使您的商店更具竞争力、更有效率并提高的底线。通过修改日程安排中的库存或快速装机壳,缩短您的交货周期。
个人布线助手
改变了您的工厂的布线生产率。与传统的布线方法相比,个人布线助手在您需要时,会在很短的时间内递送正确的导线。
NC-Cut
通过将已创建的安装面板布局绘图导入到机器软件中,NC-Cut 提供了一个简化的剪切列表,并可以指导您轻松地完成裁剪。