几乎适合任何应用的高级 HMI 解决方案
从简单的紧急停止应用按钮机壳到更复杂的机壳和用于高级控制装置的组装式支架臂系统,nVent HOFFMAN 提供了广泛的 HMI 产品选择。这些产品有助于确保您的设备安全且易于访问 - 操作人员可以通过人体工学学设计得到保护。
通过我们全球 3,000 多家经销商网络,迅速获得您所需的优质机壳解决方案。
特色产品
HMI 解决方案应对具有挑战性的卫生环境
对于需要高级 4X 型和 IP69K 型保护的具有挑战性的卫生环境,依靠 Syspend Sanitary HMI 卫生系统来封装轻量级 HMI 设备(高达 90 lbs)。