保护您的关键控制装置免受热量损失
nVent HOFFMAN 的热交换器将热量从机壳内部传递到外部大气中,从而最大限度地延长设备寿命。若要电子设备在高于环境空气温度的温度下运作,它们是理想之选。它们作为一个闭环系统运行,且未配备压缩机,因此比空调需要更少的能量和维护。HOFFMAN 提供值得信赖、易于安装的热交换器,符合坚固耐用的室内外应用的国际标准,拥有各种电源输入、材料、面漆和类型评级。
通过我们的全球 3,000 多家经销商网络,迅速获得您所需的创新型解决方案。
- 空对空室内/户外和空对水室内
- 无过滤器设计,少维护、易清洗
- 提供高效、高性能传热
- 易于安装、安装简单
- 低噪音解决方案
特色产品
热交换器是否适合您的应用?
HOFFMAN 局部冷却专家可以帮助您。