借助丰富的资源设计完美的产品
我们可配置的产品组合和相关服务简化了您的设计过程,缩短了上市时间。
使用我们的免费工具,如在线产品配置器、按需本地 CAD 文件、测试报告、证书等,在线设计您自己的产品。没有时间?我们的工程师随时准备帮忙!
插箱、机架安装机箱和前面板
插箱和 19 英寸机框
从一系列具有 EMI/EMC 保护功能的产品中选择 - 对于非标准和 IEC/IEEE 板。您可以在背板上安装单个 PCB 或多个板。产品有配套的或单独的组件,可以是标准的、改良的或利用一系列附件完全定制的。您选择的一切均经过认证。
机架安装机箱
得益于我们的模块化方法、具有吸引力的价格和冷却格式 - 桌上型、立式机箱、可移动式或 19″ PCB 或背板。利用我们的一系列附件定制您的机架安装机箱!
前面板、插入式装置和暗盒
我们的标准兼容系列前面板包括多种尺寸和材料,有的带 EMC 屏蔽,有的不带 EMC 屏蔽。快速且经济高效的解决方案:购买零件自己构建,或获取已包含一些附件的套件。用特殊剪切图和丝印定制。
特色产品
配置您的前面板
体验有指导的配置,创建一个满足您需求的前面板。