快速、灵活的自动化资产保护
通过值得信赖的nVent Hoffman设备保护解决方案获取您需要的机柜。nVent HOFFMAN 提供超过 12,000 种标准型号,有大量库存可供选择 - 所有设计均旨在满足或超过认证标准,包括 IEC、UL、CSA、NEMA 和 CE。为了节省您的时间和成本,我们提供灵活的机柜定制业务,包括孔、切口、油漆颜色、特殊尺寸和预组装附件。您还可以依靠我们世界各地的设计工程师提供完全定制的机柜和热管理解决方案。
电气机柜
从 12,000 种标准产品和定制解决方案中选择,以满足您在几乎所有应用中的需求。依靠 nVent HOFFMAN 70 年的机柜行业专长。我们生产的所有产品都符合行业标准,并拥有全球服务和销售支持作为坚强的后盾。
机柜冷却和加热
除了机柜以外,nVent HOFFMAN 还为多种应用提供全面的创新型热管理解决方案,以满足您的设备保护需求。从标准风扇装配件到空调、热交换器等等,我们提供 2,000 多种通过 UL 认证的产品,能够让受到保护的组件可靠运行并延长使用寿命。
需要帮助以选择合适的机壳?
了解更多:如何选择合适应用环境的电气机柜
包括 NEMA、IP、UL 和 CSA。