发生火灾时保护关键电路
世界各地的法规都要求商业建筑、公共场所、医院、工业工厂和炼油厂的应急馈线电路具有防火功能。关键设备和流程必须能够在发生紧急情况时继续运行,以便最大限度减少损失,保护生命。
制定消防安全标准
过去,关键电路的防火安全通过在隔热板(如石膏板或空心混凝土块)后面铺设传统线缆,或将导线嵌入混凝土中来实现。
nVent PYROTENAX 矿物绝缘防火线缆通过了 UL 认证,可连续两个小时承受高达 1850°F (1010°C) 的高温。与需要隔热系统的防火级传统线缆相比,这种内置防火功能提供更大的保护。
矿物绝缘技术
nVent 的 PYROTENAX 矿物绝缘防火线缆以独特的方式将可靠性、多功能性和性能融于一体。高致密氧化镁绝缘可提供出色的耐高温和电气性能。这种无机的固有防火结构拥有以下特性:
- 零烟
- 零火焰蔓延
- 零燃料消耗
优势
符合全球规范和标准
随着规范越来越强调两小时防火,将需要更昂贵、更复杂的结构为传统线缆提供足够的保护。PYROTENAX 防火线缆具有内置防火特性,不需要防火隔板。
耐用、持久
PYROTENAX 线缆拥有可靠的业绩记录,已在全世界铺设数百万英尺。
PYROTENAX 线缆:
- 防火
- 固有的防火层
以更少的空间供应更多电力
线缆本身就是一道防火屏障(内置防火层),无需额外的施工方法。传统线缆需要隔热系统,如吉普洛克外壳,或包裹在两英寸的混凝土之中,但这会占用空间,我们的线缆则带有内置防火屏障,意味着无需额外的施工方法。
您是否需要帮助?
需要帮助为您的企业或客户寻找产品或完整解决方案?我们非常愿意为您寻找解决方案,助您应对挑战。