避免漏水检测的主要问题
爆裂的管道、室内管道、故障的设备甚至天气造成的漏水都可能损坏财产、数据和客户信誉。这就是建筑物业主为办公室、酒店、博物馆、电脑机室、数据中心或其他工业和商业建筑物购买智能漏水检测设备的原因。
nVent RAYCHEM TraceTek 漏水检测系统可在发生重大问题之前检测、定位和报告轻微的泄漏。我们的解决方案采用模块化设计,无论是保护使用昂贵电子设备的数据中心,还是保护重要的管道基础设施,都能满足您的特定需求,提供长年稳妥可靠的保护。
漏水检测
泄漏会对商业和工业设施造成损害,例如:
- 数据中心
- 服务器机房
- 办公室
- 学校
- 电脑机房
- 博物馆
- 工业厂房
- 工厂
- 储罐
安装 TraceTek 水泄漏检测系统,可以让建筑和设施管理人员在泄漏造成重大损害之前采取快速有效的纠正措施。
按需配置
关键基础设施和设备通常需要7*24小时的全天候可用性和绝对无损害。我们的水泄漏检测系统由传感线缆、探头和监控系统组成,可检测并定位泄漏源,使您可以在正确的位置立即采取措施。
TraceTek 技术包括传感线缆、快速反应探头、监控和警报面板。这些模块化单元可以进行配置以适合各种简单或复杂的应用,并允许将来扩展。由于能够集成到建筑信息管理系统中,因此可以为整个系统提供集中监控可见性。TraceTek 泄漏检测系统易于操作、设计稳固,使用可靠。
优势
早期检测和准确位置
凭借早期检测和准确位置报告功能,我们的漏水检测系统能够快速检测到泄漏并将警报转发回去,从而帮助最大程度地减少对操作的干扰,并防止人员、财产和设备受到损害。
可靠耐用
RAYCHEM 漏水检测系统是一种持久耐用的解决方案。凭借高性能聚合物和 10 年质保,我们的系统提供保障和安全性,确保无忧。
检测任何威胁 - 经过验证且可信
信任漏水检测领域最可靠的系统之一。RAYCHEM 系统在全球范围内的安装量已超过 1000 万米,是市场上最受信任的系统之一。
在泄漏发生前找到它
我们的宣传册重点介绍了漏水带来的典型风险 - 以及如何将这些风险降至最低。保护您的财产、数据和声誉。
我们如何提供帮助?
需要帮助为您的企业或客户寻找产品或完整解决方案?我们很乐意为您的挑战找到解决方案。